系统参考
用于家具行业的地板钻机
系统解决方案 | 机械和设备工程 | 木材和复合材料
挑战
加工单元,可以在紧凑的设计中实现零件处理和零件加工。用于厨房行业的橱柜架子被加工出来。此外,全自动的橱柜脚也在该系统上进行组装。
解决方案
使用带多功能单元的机器人和带工件定心和校准功能的多功能砧的解决方案。
批量为 1 的货架加工生产线
- 高度灵活的 1 号批量生产线,用于机器人辅助加工建筑地板
- 使用项目专用的多功能头,将钻孔加工和装配放置集成在一起
- 直接集成到客户的生产控制系统中
- 作为现有生产环境的延伸,采用双通道垂直工件输送,使系统对空间的要求降至最低
- 采用工业机器人,可用性高且易于维护
技术数据:
- 加工尺寸从 200 mm x 200 mm 到 1200 mm x 368 mm 的层压刨花板和中密度纤维板
- 生产率可达 2-3 件/分钟